MMS 22-PI1-EX
Sensores magnéticos programables
ATEX magnetic switches are used to monitor the status of automation components in potentially explosion hazard atmospheres They detect the approach of a magnet without contact and above a certain switching value, they put out a digital signal. The switching value can be programmed.
Denominación
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 즉시 프로그래밍 가능
전환점과 히스테리시스의 비접촉식 조정 - 조정 가능한 히스테리시스
정밀 위치 모니터링용 – 매우 낮은 스트로크까지 - 좁은 설치 공간에 적합
TeachTool 플러그로 유선 학습 - LED 디스플레이가 있는 버전
센서에 직접 전환 위치를 제어 - 표준 플러그 커넥터가 있는 버전
연장 케이블의 쉽고 빠른 교체 - PUR 버전의 매우 유연한 케이블
긴 제품 수명 - C 슬롯 센서
제품에 쉽고 신속하며 공간 절약적인 설치 - 인증
폭발 위험이 있는 분야에 적합
옵션 및 특별 정보
- 간섭 원인
센서는 바로 인근에 있는 다른 자기장의 영향을 받을 수 있습니다. 모터, 전기 용접기, 영구 자석 혹은 육각 소켓 렌치, 칩 등 자화된 재료(소위 연자성 물질)에 의해 방해 자기장이 생성될 수 있습니다. - ATEX 적용분야의 안전
센서는 정격 전류에 상응하는 퓨즈와 함께 제공되어야 합니다. 퓨즈의 차단 용량은 공급원의 가능한 단락 전류에 상응해야 합니다. - ATEX 적용분야용 연결 케이블
MMS(K) 22-PI1...EX의 경우, 고정된 연결 케이블은 비폭발성 분야, EN 60079-0에 따른 착화 방지 유형을 준수하는 인증 하우징, 또는 EN 60079-31에 따른 인증 하우징에서 연결되어야 합니다.