MMS 22-PI2
Interruttori magnetici programmabili
Un interruttore magnetico serve per verificare la condizione dei componenti di automazione. Rilevano, senza contatto, l'avvicinamento di un magnete e, a partire da un determinato valore di commutazione, emettono un valore digitale. E' possibile programmare il valore di commutazione.
Descrição do Produto
Vantaggi – I tuoi benefici
- Punto di commutazione individuale - nessun profilo d'ingombro
L'interruttore magnetico viene completamente inserito, il che significa che non si creano profili d'ingombro dovuti a sistemi a sensori sporgenti - Programmazione in pochi secondi
Grazie all'impostazione senza contatto del punto di commutazione e dell'isteresi - Isteresi regolabile
Per una verifica esatta della posizione anche in caso di corse molto brevi - Adatto per spazi di installazione ridotti
Grazie alla funzione teach collegata tramite cavo con spina TeachTool - Versione con display a LED
Per il controllo dello stato di commutazione direttamente sul sensore - Versione con collegamento a connettore standard
Per cambio semplice e veloce del cavo di prolunga - Cavo molto flessibile in versione PUR
per una lunga durata - Montaggio nella scanalatura del sensore
Per un montaggio semplice, veloce e poco ingombrante sul prodotto
Opzioni ed informazioni speciali
- Tipo di protezione forte
IP 67, a componente inserito, per l'impiego in ambienti puliti o polverosi oppure in caso di contatto con l'acqua. La funzionalità al contatto con altri fluidi (lubrorefrigerante, acidi, acqua saponata ecc.) è spesso disponibile ma non può essere garantita da SCHUNK. - Alimentazione elettrica
10 - 30 V DC, ondulazione residua < 10% - Fonti di disturbo
È possibile che campi magnetici estranei, situati nelle immediate vicinanze, influiscano sul funzionamento dei sensori. Campi di disturbo magnetici possono essere generati ad es. da: motori, saldatura elettrica, magneti permanenti, materiali che si magnetizzano (cosiddetti materiali magnetici dolci) come ad es. chiavi ad esagono incassato, trucioli metallici ecc.