MFT-390-F-0-0
Fuso de polimento
N.º de identificação 322250
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Fuso de polimento MFT, Tamanho: 390, pneumático
- Sensor de avanço: sim
- Retrair sensor: não
- Sensor do tacômetro: não
- Compensação Z: 15 mm
Detalhes técnicos
| Sensor de avanço | sim |
|---|---|
| Retrair sensor | não |
| Sensor do tacômetro | não |
| Caminho de compensação recomendado [mm] | ± 7.5 |
| Máx. caminho de compensação [mm] | 15.0 |
| Peso [kg] | 3.3 |
| Força de conformidade a 0,35 bar [N] | 14.0 |
| Força de conformidade a 4,1 bar [N] | 74.0 |
| Velocidade de marcha lenta [1/min] | 5600.0 |
| Emissão de ruído [dB(A)] | < 75 |
| Velocidade sob carga [1/min] | 2600.0 |
| Potência a 2600 RPM [W] | 390.0 |
| Torque nominal [Nm] | 1.4 |
| Torque de parada [Nm] | 2.7 |
| Pressão de operação [bar] | 6.2 |
| Consumo de ar ocioso [l/s] | 9.0 |
| Diâmetro de fixação | 3/8" |
| Diâmetro D [mm] | 94.9 |
| Altura Z [mm] | 202.7 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
As forças indicadas mostram a capacidade de carga máxima.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.
Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária
Atuação
pneumaticamente, através de ar comprimido seco, filtrado e preferencialmente oleado
Garantia
24 meses