arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnologia de automação

Sentido do toque de robô

O sensor de força-torque FTS de 6 eixos da SCHUNK opera com precisão, alta resolução e flexibilidade. Essas características fazem dele uma solução de ponta de braço que garante máxima eficiência e confiabilidade do processo em automação. Ele é utilizado em uma ampla gama de aplicações, como controle de qualidade, monitoramento de processos e processos de retificação ou montagem.

Exemplo de aplicação FTS SCHUNK Na indústria automotiva, a medição háptica é realizada através do manuseio e movimentação do joystick, bem como do pressionamento de botões com um sensor de presença.

Os robôs aumentam a eficiência e a qualidade na produção, além de reduzirem custos. No entanto, eles só podem garantir uma produção sem desperdício se todas as etapas de produção e seu monitoramento operarem com absoluta confiabilidade. Isso impõe exigências muito elevadas a cada componente individual. A SCHUNK fornece a base para isso com seu novo portfólio Robot PLUS. Ele abrange a área entre o flange do robô e o efetor final, incluindo trocadores de ferramentas, unidades de compensação e sensores de força-torque.

Parte do portfólio é o sensor de força-torque de 6 eixos FTS da SCHUNK. Sua vantagem: onde os robôs encontram limitações devido à falta de sensibilidade tátil, essa tecnologia lhes confere a delicadeza necessária para lidar até mesmo com as tarefas mais desafiadoras. Toda a vasta experiência da equipe de desenvolvimento da SCHUNK está presente neste sensor. Realiza medições com a mais alta precisão e resolução, permitindo o monitoramento preciso de processos em diversas aplicações.

Exemplo de aplicação FTS: medição háptica SCHUNK O sensor de força-torque FTS registra forças e torques de processo com alta resolução e precisão, produzindo resultados precisos e qualidade consistente na produção automatizada.

Versátil em suas aplicações – de células de bateria à reabilitação.

É necessário um toque delicado na montagem das células de bateria para veículos elétricos. Ao colocá-las na bandeja de baterias, o robô posiciona os módulos de bateria em tiras adesivas. Aqui, o FTS garante que o robô cole cada bateria com a mesma força de contato, criando a base para baterias funcionais e seguras de alta qualidade consistente.

No campo da eletrônica, o FTS desempenha um papel fundamental na montagem automatizada de placas de circuito impresso. Graças à sua alta sensibilidade, garante que o robô coloque componentes pequenos e frágeis nos orifícios designados com a força de contato correta, sem causar danos.

Exemplo de aplicação do FTS em tecnologia médica SCHUNK Em terapias robóticas, semelhantes ao dispositivo da imagem, eles auxiliam na movimentação precisa de uma ou mais articulações durante a mobilização do paciente.

Na tecnologia médica, o FTS é usado diretamente com pacientes: ele é integrado a robôs terapêuticos para a mobilização do paciente. Com a ajuda do sensor de força-torque de 6 eixos, o robô permite movimentos de uma ou múltiplas articulações em modos passivo, ativamente assistido ou ativo, que podem ser combinados com objetivos como força, amplitude de movimento ou coordenação. O sensor avalia diversos parâmetros e pode monitorar o progresso do paciente.

Sistema de sensor inteligente

Para alcançar a máxima precisão, o FTS está equipado com medidores de tensão. Eles detectam a deformação mecânica do corpo do sensor e a convertem em sinais altamente precisos em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz). Combinadas com o processamento de sinal com redução de ruído, os medidores de tensão de película garantem alta resolução e qualidade de sinal. A alta rigidez do corpo base robusto torna-o durável e garante alta precisão de medição, mesmo em aplicações dinâmicas. O sensor de força-torque está em conformidade com a classe de proteção IP67 e pode ser usado em ambientes adversos. LEDs integrados para energia, comunicação e status do sensor facilitam o monitoramento do status.

Montagem fácil

O SCHUNK FTS é fácil de usar: padrões de montagem ISO padronizados no lado da ferramenta e placas adaptadoras no lado do robô permitem uma montagem rápida e prática. Utilizando a caixa de interface com interfaces EtherNet/IP, EtherCAT e PROFINET, o sensor se conecta de forma fácil e integrada às topologias de rede existentes. Sua interface intuitiva simplifica o comissionamento e aumenta a sinergia com outros produtos da SCHUNK.

Com nove tamanhos e faixas de medição (Fxy: 125-16.000 N, Fz: 300-32.000 N, Mxyz: 4,5-2.800 Nm), o sensor de força-torque FTS oferece a solução ideal para diversas necessidades de medição em uma ampla gama de aplicações.

Download der Presseinformationen

Presseinformationen 3 MB ZIP Download