arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnologia de depaneling

Sistemas flexíveis para a produção eletrônica do amanhã

Na productronica 2025, a SCHUNK Electronic Solutions apresentará seu portfólio versátil para a produção de eletrônicos, tudo em um só lugar: desde máquinas autônomas comprovadas até sistemas em linha totalmente integrados. O foco está em processos modulares, flexíveis e personalizados que permitem uma produção eficiente. A principal feira mundial de desenvolvimento e fabricação de eletrônicos acontecerá em Munique, de 18 a 21 de novembro de 2025.

Tecnologia de separação SAL-1300 SCHUNK Ideal para miniaturização na produção eletrônica, a máquina de depanelização SAL-1300 combina tecnologia laser e de fresagem em um único equipamento.

Componentes eletrônicos estão presentes em praticamente todos os produtos modernos – desde faróis até escovas de dente elétricas. A experiência da SCHUNK Electronic Solutions é fundamental em todas as áreas onde são produzidos conjuntos eletrônicos — seja em tecnologia médica, aeroespacial ou aplicações automotivas. Na Productronica 2025, a empresa demonstrará como precisão, flexibilidade e limpeza podem ser combinadas de forma inteligente na produção de eletrônicos para otimizar a eficiência da produção e garantir oportunidades de crescimento a longo prazo.

Sistemas conectados para a fabricação moderna de eletrônicos

A SCHUNK Electronic Solutions é sinônimo de sistemas de alta tecnologia na fabricação de eletrônicos. Fresagem, serragem ou corte a laser – as máquinas de depanelização da SCHUNK são componentes de processo poderosos para a depanelização de PCBs, que podem ser adaptados às necessidades específicas do cliente de forma modular e flexível. Além das máquinas de depanelização, a SCHUNK também apresentará soluções integradas para o manuseio de placas, incluindo módulos para o processamento de placas de circuito impresso e a automatização de todo o processo. O exemplar carregador duplo funciona como uma interface central e permite a integração em conceitos de automação abrangentes – projetados para atender com flexibilidade também às futuras necessidades dos clientes.

Tecnologia comprovada, máxima flexibilidade

Separador autônomo SAR-1300-Mono SCHUNK A máquina de depanelização individual autônoma e flexível SAR-1300 combina fresagem e serragem, e abrange de forma confiável uma ampla variedade de layouts de PCB.

A máquina de depanelização SAR-1300 abrange de forma confiável uma ampla variedade de layouts de PCB com sua combinação de fresagem e serragem. Seu sistema patenteado de fixação de peças MAGNOPLATE permite uma configuração rápida e flexível com uma ampla gama de variantes. Os pinos magnéticos podem ser posicionados facilmente e em pouco tempo através de programação, permitindo que os usuários criem seus próprios suportes de peças personalizados. Outra característica especial é o Dust Reduce Booster. Para processos limpos e um ambiente de produção saudável, ele reduz os resíduos de poeira durante a moagem em até 70%. O SAR-1300 também pode atender a demandas crescentes, como turnos noturnos sem supervisão, aumento da produtividade ou operação autônoma por um período relativamente longo. Equipado com um robô colaborativo opcional, que assume o carregamento e descarregamento das placas de circuito impresso, e com os sistemas de manuseio de placas SCHUNK, o SAR-1300 se torna uma solução de automação escalável.

Corte preciso com laser e fresa.

A máquina de depanelização SAL-1300 oferece duas tecnologias em uma: com laser e fresagem. Essa combinação oferece novas opções para aplicações com os mais altos requisitos de qualidade. O laser separa as placas de circuito impresso sem gerar poeira ou tensão mecânica, tornando-o especialmente suave para componentes sensíveis. Ao mesmo tempo, é ideal para miniaturização na fabricação de eletrônicos. Graças a um amplo portfólio de fontes de laser, existe a solução ideal para cada material.

O sistema de transporte duplo permite realizar o corte a laser em um eixo e a fresagem no outro. Isso significa que os processos podem ser realizados em paralelo ou em combinação, o que os torna particularmente adequados para placas de circuito impresso rígidas-flexíveis sensíveis, compostas por componentes rígidos e flexíveis, por exemplo.

Soluções completas para o fim da linha, de uma única fonte.

ILR Performance SCHUNK Integrado perfeitamente à cadeia de processos, o ILR Performance separa placas de circuito impresso com alta precisão.

A máquina de depanelização ILR Performance geralmente é integrada perfeitamente em uma cadeia de processos em linha. No entanto, ela também pode ser adaptada individualmente aos processos do cliente – desde o carregamento automatizado até a colocação na estante de armazenamento. A instalação em exibição na feira foi criada em estreita parceria com os especialistas em automação da Omron e mostra como a máquina de depanelização ILR completa um processo de forma flexível em cooperação com outros sistemas: um robô AMR da Omron assume o carregamento e um alimentador duplo SCHUNK alimenta os painéis. Após a operação de separação de alta precisão no ILR, as placas de circuito impresso passam por uma estação de processamento para testes, limpeza, inspeção óptica automática, dispensação ou outras etapas, conforme necessário. Em seguida, os conjuntos são reconhecidos, agarrados e depositados automaticamente pelo 2D Grasping Kit com suporte de IA da SCHUNK, vencedor do Prêmio HERMES em 2024. O rack de armazenamento demonstra a versatilidade da SCHUNK: desde o paletizador e a esteira plana até a transferência por shuttle. O design modular permite a adição de extensões mesmo durante a operação, proporcionando máxima flexibilidade e preparação para o futuro.

Visite a SCHUNK na productronica 2025: Pavilhão A3, estande 248

Download der Presseinformationen

Presseinformationen 3 MB ZIP Download