Prolongadores de Altura do Dispositivo de Fixação
Prolongadores de Altura do Dispositivo de Fixação
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Prolongadores de altura para aumentar o tempo de funcionamento da máquina e a acessibilidade do fuso da máquina.
Descrição
Vantagens – Seus benefícios
- Sistema modular SCHUNK
Inúmeras combinações de dispositivos de fixação padrão para adequar-se a todos os diferentes tipos de máquinas - Posicionamento via cone
Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm - Um tamanho de pino de fixação consistente para todos os módulos NSE3 e 100% compatível com os módulos VERO-S NSE plus
Sem perigo de confusão ou operação incorreta
Opções e informações especiais
- Os prolongadores de altura da SCHUNK são placas de console com interface VERO-S que já estão especialmente preparadas para a montagem de dispositivos de fixação da linha de produtos KONTEC. O objetivo deste prolongador de altura é o levantamento do dispositivo de fixação da mesa da máquina, o aumento do tempo de operação da máquina através de uma maior densidade de carga, bem como uma melhor acessibilidade do fuso da máquina às peças.