arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC 160-280

KSC 160-280

Morsa de fixação básica

N.º de identificação 432622

Morsas autocentrantes padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
  • Substituído por: 1514250
Características do produto:
  • Sem castanhas do sistema
  • Preparado para VERO-S
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 280 x 70 mm
  • Força de fixação máx.: 50 kN
  • Máx. torque: 175 Nm
  • Peso: 21 kg
Width of the clamping vise [mm] 160.0
Max. clamping force [kN] 50.0
Max. torque [Nm] 175.0
Weight [kg] 21.0

Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench