KSC grip 125-300
Morsa de fixação básica
N.º de identificação 432464
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Data da descontinuação: 30 de jun. de 2023
Produtos alternativos:
Morsas autocentrantes padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-06-30
- Substituído por: 1514240
- Com garras castanhas reversíveis
- Preparado para VERO-S
- Dimensões: 125 x 300 x 83 mm
- Largura da castanha: 125 mm
- Força de fixação máx.: 35 kN
- Máx. torque: 100 Nm
- Peso: 14 kg
Detalhes técnicos
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Jaw width [mm] | 125.0 |
| Max. clamping force [kN] | 35.0 |
| Max. torque [Nm] | 100.0 |
| Weight [kg] | 14.0 |
Scope of delivery
Vise, reversible jaws grip, operating manual; without torque wrench