KSH-Z plus 140
Morsas com acionamento hidráulico com função autocentrante, bem como fixação de mordente fixo
N.º de identificação 1330215
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Produtos alternativos:
Bloco de força de fixação hidráulica padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-12-31
- Substituído por: 1463182
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Versão Z
- Dimensões: 140 x 140 x 77,7 mm
- Força de fixação máx.: 30 kN
- Curso por castanha: 3 mm
- Máx. altura da castanha: 60 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão máxima de operação: 60 bar
- Peso: 9.1 kg
Detalhes técnicos
| Stroke per jaw [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Clamping force [kN] | 30.0 |
| Max. pressure [bar] | 60.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 60.0 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 70.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.0 |
| Weight [kg] | 9.1 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual