KSP-LH plus 64
Morsa acionada pneumática centralizada e fixação contra castanhas fixas
N.º de identificação 1313055
Este produto está sendo descontinuado e estará disponível apenas por um período limitado.
Produtos alternativos:
Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-12-31
- Substituído por: 1409295
- Fixação centralizada
- Curso longo
- Versão padrão
- Dimensões: 64 x 64 x 50,7 mm
- Força de fixação máx.: 2.3 kN
- Curso por castanha: 4 mm
- Máx. altura da castanha: 120 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão máxima de operação: 9 bar
- Peso: 1.5 kg
Technical details
| Stroke per jaw [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Clamping force [kN] | 2.3 |
| Max. pressure [bar] | 9.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 120.0 |
| Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] | 260.0 |
| Closing/opening time [s] | 0.1 |
| Weight [kg] | 1.5 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual