KSX-C 125-500
N.º de identificação 1322982
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Centro de fixação ajustável
- Preparado para VERO-S
- Com conexão de soquete hexagonal
- Ajuste contínuo da força de fixação
- Dimensões: 125 x 500 x 174 mm
- Força de fixação: 5 - 40 kN
- Peso: 38.5 kg
Detalhes técnicos
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 174.0 |
| Force de serrage min. [kN] | 5.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 40.0 |
| Poids [kg] | 38.5 |
Etendue de la livraison
Etau avec levier de serrage, insert hexagonal et notice d'utilisation ; sans système de mors, sans extension de broche, ni griffes de serrage