NSE plus 138-V1
Módulos de fixação
N.º de identificação 471095
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Produtos alternativos:
Módulo de fixação padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Substituído por: 1313723
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Proteção anti-rotação bidirecional 90°
- Monitoramento dinâmico da pressão da posição "aberta" da corrediça de fixação
- Dimensões: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Força de tração: 7.5 kN
- Força de tração com turbo: 25 kN
- Pressão de acionamento: 6 bar
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Peso: 4.4 kg
Detalhes técnicos
| Diâmetro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Força de tração [kN] | 7.5 |
| Força de tração com turbo [kN] | 25.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.4 |
Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, anéis de vedação Ø 9 x 1,5, tampas, parafuso de fixação, parafusos de aperto, manual de operação