arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSE-T plus 138

NSE-T plus 138

Módulos de fixação

N.º de identificação 471076

Módulo de fixação padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Substituído por: 1313726
Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Força de tração: 6 kN
  • Força de tração com turbo: 20 kN
  • Pressão de acionamento: 6 bar
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Peso: 3.7 kg
Diameter [mm] 138.0
Pull-down force [kN] 6.0
Pull-down force with turbo [kN] 20.0
Unlocking pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 3.7

Scope of delivery
Clamping module, O-rings Ø 9 x 1.5, cover caps, fastening screws, operating manual