arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCA 280-86 A8-SV90°

ROTA NCA 280-86 A8-SV90°

Sealed 3-jaw power lathe chuck

ID 1320182

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

  • Datum ukončení prodeje: 2024-01-31
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Utěsněná konstrukce
  • Průchozí otvor: 86 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.3 mm
  • Zdvih pístu: 20 mm
  • Max. upínací síla: 140 kN
  • Max. aktivační síla: 63 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 43 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 8
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 4000.0
Max. clamping force [kN] 140.0
Max. actuating force [kN] 63.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.46
Weight [kg] 43.0