arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA THW vario 215-62 Z170-GBK

ROTA THW vario 215-62 Z170-GBK

Solução de pinça ou placa

N.º de identificação 800625

Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-12-31
Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Preparado para placa de expansão ou porta-pinça
  • Através do orifício: 62 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interface de castanha: Serrilhado reto
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.4 mm
  • Passo dos dentes: 4.712 mm
  • Curso do pistão: 25 mm
  • Força de fixação máx.: 82 kN
  • Máx. força de atuação: 46 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 5400 1/min
  • Peso: 29.5 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 6 (Z170)
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 5400.0
Max. Spannkraft [kN] 82.0
Max. Betätigungskraft [kN] 46.0
Hub/Backe [mm] 7.4
Zahnteilung [mm] 4.712
Kolbenhub (H) [mm] 25.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.19
Eigenmasse [kg] 29.5