Stillstände kosten Zeit und Produktivität. Mit dem Nullpunktspannsystem VERO-S reduzieren Sie Rüstzeiten auf wenige Sekunden und schaffen die Grundlage für flexible Fertigungsprozesse bis hin zur automatisierten Produktion. Die wiederholgenaue Schnittstelle sorgt für maximale Prozesssicherheit, hohe Anlagenverfügbarkeit und wirtschaftliche Abläufe.
Heute Einzelteil, morgen Serienfertigung, übermorgen automatisierte Maschinenbeladung. Mit seinem modularen Baukasten passt sich VERO‑S flexibel an neue Anforderungen an und bietet mit über 1.000 Kombinationsmöglichkeiten die passende Lösung für nahezu jede Spannaufgabe. So bleibt Ihre Fertigung bereit für das, was kommt.
Auf maximale Prozesssicherheit ausgelegt: Die selbsthemmende Verriegelung hält Werkstücke und Spannmittel auch bei Druckabfall zuverlässig in Position. Das sorgt für höchste Stabilität im Bearbeitungsprozess und gibt Ihnen die Sicherheit, sich jederzeit auf Ihre Spanntechnik verlassen zu können.
Produktivität entsteht dort, wo Maschinen laufen. Dank seiner hermetisch abgedichteten Konstruktion arbeitet VERO‑S über Jahre hinweg wartungsfrei und zuverlässig. Das reduziert Instandhaltungsaufwand, vermeidet ungeplante Stillstände und sorgt für eine dauerhaft hohe Anlagenverfügbarkeit.
Der Weg zur automatisierten Fertigung beginnt mit standardisierten und zuverlässigen Prozessen. Mit VERO‑S schaffen Sie die Grundlage für den automatisierten Wechsel von Werkstücken, Spannmitteln und Vorrichtungen. Die wiederholgenaue Schnittstelle reduziert manuelle Eingriffe, vereinfacht Automatisierungskonzepte und macht Ihre Werkzeugmaschine fit für die Anforderungen von morgen.
Telefon +49-7572-7614-1300
Schrijf een e-mailDie Reduzierung der Rüstzeiten bei Bearbeitungsverfahren ist einer der Hauptfaktoren für die Steigerung der Rentabilität in der Fertigungsindustrie. Bei CNC-Bearbeitungszentren führen Maschinenstillstände während des Einspannens und Ausrichtens zu Effizienzverlusten. Die endgültige Lösung für diesen Engpass ist die Einführung der Nullpunkt-Technologie für die Bearbeitung, die einen statischen, universellen und hochpräzisen Referenzpunkt festlegt, sodass die Maschine nicht bei jedem neuen Arbeitsgang neu referenziert werden muss.
Beim Einsatz eines Schnellwechselsystems für die Bearbeitung erfolgt die gesamte Vorbereitung der Werkstücke außerhalb der Maschine (externes Rüsten). Die Modulreihe VERO-S NSE3 von SCHUNK wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Dank des patentierten Doppelhubsystems und der integrierten Turbofunktion bietet das Modul eine bis zu 250 % höhere Zugkraft und ermöglicht selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen vibrationsfreie Schnitte.
Zu den praktischen Ergebnissen der Einführung von VERO-S NSE3 zählen:
O sistema de paletes de troca rápida é uma tecnologia de fixação avançada que estabelece um ponto zero estático e imutável em uma máquina CNC. O módulo VERO-S NSE3 da SCHUNK é considerado referência em sua categoria no mercado e supera a maioria das soluções convencionais de dispositivos de fixação pneumáticos em termos de flexibilidade. Ele permite posicionar e fixar peças em uma única operação com o auxílio de cones e pinos de fixação. Isso garante uma fixação firme e precisão de repetibilidade inferior a 0,005 mm sem a necessidade de realinhamento.
O VERO-S reduz os tempos de preparação ao preparar as peças fora da máquina CNC (preparação externa). A tecnologia de troca rápida permite que paletes ou peças sejam trocados em segundos após a conclusão do processamento . Os módulos são completamente selados e livres de corrosão, o que reduz o tempo de inatividade da máquina em até 90% e garante que as máquinas estejam perfeitamente preparadas para a verdadeira Automação e garantem máxima confiabilidade mesmo na presença de fluidos refrigerantes e aparas.
Sim, a compatibilidade é garantida. O módulo de palete de troca rápida SCHUNK VERO-S NSE3 138 é 100% compatível para instalação em versões anteriores (módulos NSE e 138). Isso significa que os módulos podem ser trocados 1:1 sem causar erros de processamento.
Essa flexibilidade torna a modernização das linhas de produção rápida e segura. A integração é ideal para sistemas complexos como o Centro de usinagem de 5 eixos .
Unsere technischen Experten zeigen Ihnen gerne, wie sich VERO-S in Ihr aktuelles CNC-Ökosystem integrieren lässt. Kontaktieren Sie uns oder rufen Sie die technischen Daten unter "Produktdetails" auf.