arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Escareamento iTENDO²

iTENDO²

Obtenha o processo ideal com o iTENDO²
De porta-ferramentas inteligentes a monitoramento de processo simples e integração ao sistema de controle da máquina. Em termos de digitalização, a SCHUNK está estabelecendo padrões na indústria de usinagem de metais com o iTENDO².

Por que monitorar os processos?

A indústria de usinagem de metais está enfrentando desafios difíceis atualmente. Alta produtividade com baixos custos de fabricação e alta qualidade de fábrica são pré-requisitos essenciais para sustentabilidade, lucratividade e competitividade. A digitalização é considerada o maior desafio na indústria de manufatura. No entanto, ela também oferece oportunidades para as empresas criarem processos mais precisos, confiáveis e rápidos. Com soluções e componentes inteligentes da SCHUNK, estamos contribuindo para a estabilidade máxima do processo e estabelecendo as bases para um futuro digital na indústria.

O porta-ferramentas para uma entrada fácil na digitalização

Com o iTENDO², foi possível combinar os excelentes recursos da tecnologia de fixação por expansão hidráulica TENDO com as possibilidades de monitoramento digital do processo em um único porta-ferramentas. Se observarmos o processo a partir do local da usinagem do metal, o porta-ferramentas inteligente iTENDO² é a primeira peça sem desgaste, "mais próxima da peça" e, portanto, é ideal para aquisição de sinais.

Imagem da aplicação – iTENDO² Platinum

O caminho inteligente para o processo ideal

Começar a usar a aquisição transparente de dados com o iTENDO² é muito fácil. Conecte o porta-ferramentas ao pad com um simples clique e o iTENDO² pode detectar irregularidades imediatamente e ajudar você a trabalhar de forma ainda mais eficiente em vários processos de usinagem. No tablet PC, o processo pode ser acompanhado em tempo real, registrado e iniciado definindo os limites exatos nos parâmetros para gravação automática.

Imagem do produto – iTENDO

Suas vantagens

  • Transparência do processo
    Vibrações e picos de vibração no processo ficam visíveis.
  • Otimização de configurações
    Visualização dos efeitos com diferentes dispositivos de fixação e identificação de dispositivos de fixação com amortecimento de vibração.
  • Otimização de dados de corte
    Determinação de dados de corte com menos vibração com base nas recomendações de dados de corte do fabricante da ferramenta.

  • Monitoramento de condição
    Permite o monitoramento direto da condição cíclica do fuso.
  • Otimização do tempo de ciclo
    Determinação de uma janela de dados de corte alternativa com as mesmas ou menos vibrações dentro de um tempo de ciclo mais curto.
  • Otimização da vida útil da ferramenta e da qualidade da superfície
    Ajuste dos dados de corte para reduzir vibrações no processo. Com o objetivo de melhorar a vida útil da ferramenta e a qualidade da superfície.

iTENDO² easy connect – Pacote para integração de máquinas

Ao registrar os dados de vibração na última peça não vestível, o iTENDO² permite alta qualidade de dados. Esses dados ajudam a identificar rapidamente problemas nos processos e a melhorá-los. O pacote de melhorias iTENDO² easy connect agora oferece a possibilidade de uma conexão fácil da tecnologia de porta-ferramentas à máquina e ao sistema de monitoramento de processo existente.

iTENDO² easy connect
Diagrama funcional – iTENDO² easy connect

Tecnologia de porta-ferramentas inteligente para seu sistema de monitoramento de processos

Com o pacote de expansão easy connect , os dados do iTENDO² são recebidos sem fio de um receptor na sala de máquinas, transferidos para um módulo de gabinete de controle e fornecidos ao sistema de monitoramento de processo por meio de uma saída analógica (0 – 10 volts).

  • 1) iTENDO²
  • 2) iTENDO² pad
  • 3) Receptor sem fio
  • 4) Connect Box
  • 5) Conexão ao sistema de monitoramento de processos existente

Suas vantagens

  • Conexão ao sistema de monitoramento de processos existente
    Alta qualidade de dados para conexão com um sistema de monitoramento de processos existente.

  • Conexão com a máquina
    Fornecimento do sinal ao sistema de controle da máquina
  • Conexão com o banco de dados do próprio cliente
    Fornecimento de dados para avaliações personalizadas.

iTENDO² easy monitor – Atualização de software

A expansão de função iTENDO² easy monitor permite que os operadores de máquinas iniciem facilmente o monitoramento do processo. Assim como no pacote de conexão fácil, os dados do iTENDO² são recebidos por um receptor sem fio e repassados para um módulo de gabinete de controle. O pacote também contém extensões de software que podem ser acessadas usando o pad iTENDO² fornecido.

Imagem do produto – easy monitor
Diagrama funcional – easy monitor

O monitoramento simples e universalmente aplicável para seu processo

Por meio da atualização do software, processos e limites podem ser definidos em até 64 locais de memória. Além disso, o easy monitor oferece a possibilidade de configurar alarmes de vida e tendência, que podem ser usados para reações como lâmpadas de falha ou paradas de máquina. O pacote easy monitor oferece um monitoramento de processo fácil com uma interface intuitiva e amigável.

  • 1) iTENDO²
  • 2) iTENDO² pad + atualização de software easy monitor
  • 3) Receptor sem fio
  • 4) Connect Box
  • 5) Monitoramento de limites de tendência e alarmes
  • 6) Integração no sistema de controle da máquina

Suas vantagens

  • Monitoramento da ferramenta
    Detecção de desgaste com base em limites de tendência, bem como detecção de fraturas por meio da identificação de picos de vibração

  • Monitoramento de peças
    Permite o monitoramento da qualidade da superfície, marcas de vibração e picos de vibração
  • Monitoramento de condição
    Permite o monitoramento direto da condição cíclica do fuso.