Castanhas base
Castanhas base
Na SCHUNK, você encontrará a maior oferta de castanhas base para todos os tipos de placa de torno. Além da interface de castanha com lingueta e ranhura, a SCHUNK também oferece castanhas base temperadas e retificadas de precisão para o uso de castanhas de sobrepor com serrilhado fino. Se a fixação perfeita não for possível com sua placa de troca rápida equipada com castanhas de garras, essas folgas de fixação podem ser cobertas, por exemplo, com castanhas base com deslocamento de ½ dente.
A unidade de entrega üe composta por 1 kit = 3 peças , incluindo parafusos cilíndricos. Com exceção das garras de base EWB-TG, que são fornecidas sem parafusos cilíndricos.
A unidade de entrega üe composta por 1 kit = 3 peças , incluindo parafusos cilíndricos. Com exceção das garras de base EWB-TG, que são fornecidas sem parafusos cilíndricos.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Excelente precisão de ajuste e precisão de troca
A lingueta e a ranhura retificadas e a superfície de mancal retificada garantem alta precisão dimensional e manipulação rápida e fácil - 30 - 40% menos desgaste
Uma serrilha retificada garante alta precisão e qualidade da superfície das castanhas base, bem como uma vida útil aumentada - Tempos de preparação rápidos
A troca de uma unidade de fixação composta de castanha base e castanha de sobrepor na placa reduz os tempos de preparação