STV-GE-G1/4-AG-10
Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão
N.º de identificação 1487796
Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Conector de plugue reto
- Adequado para todos os kits de conexão
- Diâmetro da mangueira: 10 mm
- Diâmetro externo: 16.5 mm
- Fio: G1/4"-AG
- Temperatura de operação: -20 - 80 °C
- Material: Latão
Detalhes técnicos
| Length [mm] | 23.4 |
|---|---|
| Thread | G1/4"-AG |
| Material | Brass |
| O.D.-Diameter [mm] | 16.5 |
| Min. operating temperature [°C] | -20.0 |
| Max. operating temperature [°C] | 80.0 |
Scope of delivery
Straight plug connector