arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STV-W-G1/4-AG-10 Ilustração semelhante

STV-W-G1/4-AG-10

Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

N.º de identificação 1487793

標準真空クランピング技術用アクセサリー

特長:
  • L 形プラグコネクター
  • 全コネクションキットに対応
テクニカルデータ:
  • ホース直径: 10 mm
  • ネジ : G1/4"-AG
  • 作動温度: 0 - 60 °C
  • 材質: プラスチック
Length [mm] 27.0
Thread G1/4"-AG
Material Plastic
Min. operating temperature [°C] 0.0
Max. operating temperature [°C] 60.0