arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GWU-S 125-40 類似のイラスト

GWU-S 125-40

ワークサポートセット

ID 1394228

ワークサポートセット

特長:
  • ワークサポートセット – 幅 125 mm
  • 5組のワークアンダーレイで構成される
  • 高さ = 12、25、30、35、37mm。
  • マグネットマウント
  • システムジョー H = 40mm に適しています。
テクニカルデータ:
  • 高さ精度: 0.01 mm
  • 奥行: 2.5 mm
  • 幅: 125 mm
  • 重量: 0.82 kg
Largura [mm] 125.0
Altura [mm] 12.0
Peso [kg] 0.82

Escopo de fornecimento
Conjunto de suportes de peça