arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GWU-S grip 80-28 Illustration similar

GWU-S grip 80-28

Workpiece Supports Set

ID 1394225

En stock
Werkstückunterlagen Set

Produktmerkmale:
  • Werkstückunterlagen Set – Breite 80 mm
  • Bestehend aus fünf Paar Werkstückunterlagen
  • Höhen = 5, 10, 15, 20 und 22 mm.
  • Magnetische Befestigung
  • Passend zu Systembacken H = 28 mm mit Grip-Stufe 3 mm.
Technische Daten:
  • Höhengenauigkeit: 0.1 mm
  • Tiefe: 2.5 mm
  • Breite: 80 mm
  • Gewicht: 0.38 kg
Largeur [mm] 80.0
Hauteur [mm] 5.0
Poids [kg] 0.38

Etendue de la livraison
Jeu de cales