arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AFS3 IOL 138

AFS3 IOL 138

Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão

N.º de identificação 1488905

Accessories for the standard quick-change pallet systems

Product features:
  • Retrofittable monitoring segment
  • Control via IO-Link
  • Monitoring the "open" and "clamped" positions as well as "closed without clamping pin"
  • Monitoring pallet presence
  • Suitable for: Module Ø 138
Technical data:
  • Dimensions: 44 x 38,2 x 16 mm
  • Threaded connection: M4
  • Mains voltage: 24 V DC
  • Weight: 0.1 kg
Thread M4
Weight [kg] 0.1

Scope of delivery
Monitoring unit, operating manual