SAT-KSF3 100 12V 400 x 400
Aufspanntürme mit Spannmittel
N.º de identificação 471550
Aufspannturm mit Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Achteck Aufspannturm mit TANDEM Kraftspannblöcken für horizontale Bearbeitungszentren
- Luftversorgung über zentrale Schnellkupplung
- Betätigung je Spanner über einen Kippschalter
- Basisplatte: 400 x 400 mm
- Turmmaße: 320 x 320 x 523 mm
- Material: Stahl
- Gewicht: 160 kg
- Spannmittel: KSF3 100
- Spannkraft: 7 - 12 kN
- Spannkraft: 12 kN
- Hub pro Backe: 2 mm
- Öffnungsdruck: 6 - 9 bar
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
- Betätigungsdruck: 6 bar
Detalhes técnicos
| Velikost palety | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Vlastní hmotnost [kg] | 160.0 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, silové svěráky, krytka, přepravní šrouby, návod k obsluze; bez systémových čelistí