KS-H-LH 125-360-CI IOL
Etau hydraulique à grande course
N.º de identificação 1601743
Serreur à longue course, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Système de mesure de course IO-Link
- Corps de base nickelé
- Transfert pneumatique des fluides dans le système de mors
- Interface IO-Link: Connexion de câble fixe
- Standard
- Dimensions: 125 x 360 x 110 mm
- Course par mors : 55 mm
- Force de serrage à 230 bar: 40 kN
- Pression d'utilisation: 10 - 250 bar
- Poids: 29 kg
Detalhes técnicos
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Force de serrage à 230 bar [kN] | 40.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 10.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 250.0 |
| Poids [kg] | 29.0 |
Etendue de la livraison
Serreur, manuel d'utilisation ; sans système de mors, sans câble de connexion pour l'intégration dans la commande de la machine
Mesure de la course sensorique
Détection des positions des mâchoires de base et transfert à la commande de la machine via IO-Link.
Transfert pneumatique des fluides dans le système de mors
Pour le contrôle du contact avec la pièce par pression dynamique ou nettoyage des surfaces de serrage Les mors du système doivent être préparés en conséquence par le client.