ETP SRU-plus ANS 25-3°
Pakket met reserveonderdelen
N.º de identificação 1490006
Pakket met reserveonderdelen, Er zijn verschillende aanslagbussen (90° en 3°) voor de SRU-plus. Bij de keuze van de aanslagbussen moet rekening worden gehouden met de overeenkomstige draaihoek van de basiseenheid.
Detalhes técnicos
| Product group | Spare parts package |
|---|
There are different stop sleeves (90° and 3°) for the SRU-plus. The corresponding angle of rotation of the base unit must be taken into account when selecting the stop sleeves.