arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PPU-E 15-H150-V060-01-F04 Ilustração semelhante

PPU-E 15-H150-V060-01-F04

Unidade linear Pick & Place PPU-E, Tamanho: 15, elétrico, Acionamento direto linear, Versão para eixo C adicional, : ERD 04

  • curso horizontal [eixo Y]: 150 mm
  • curso vertical [eixo Z]: 60 mm
  • Capacidade de carga máx.: 1.5 kg
Drive concept Linear direct drive
stroke horizontal [Y-axis] [mm] 150.0
stroke vertical [Z-axis] [mm] 60.0
Max. driving force [Y axis] [N] 180.0
Nominal force [Y-axis] [N] 65.0
Max. driving force [Z axis] [N] 540.0
Nominal force [Z-axis] [N] 200.0
Max. payload [kg] 1.5
Repeat accuracy [Y-axis] [mm] 0.01
Repeat accuracy [Z-axis] [mm] 0.01
Max. current [Y axis] [A] 8.0
Current at standstill [Y-axis] [A] 2.36
Max. current [Z Axis] [A] 16.0
Current at standstill [Z-axis] [A] 4.84
Min. ambient temperature [°C] 10.0
Max. ambient temperature [°C] 40.0
Weight [kg] 20.0
Stroke measuring system interface HIPERFACE®, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ
Prepared for C-axis ERD 04
No. of fluid feed-throughs 2.0
No. of E-fittings on the output end 1.0
Clearance N (for moment load) [mm] 70.0
Length X [mm] 62.0
Width Y [mm] 410.0
Height Z [mm] 680.6
Moment Mx max. [Nm] 13.0
Moment My max. [Nm] 5.0
Moment Mz max. [Nm] 45.0
Force Fx max. [N] 50.0
Force Fy max. [N] 180.0
Force Fz max. [N] 540.0

Informazioni generali sulla serie

Avvertenze di sicurezza
Attenzione: campo magnetico! Vale in particolare per i portatori di apparecchi medici impiantati come ad es. pacemaker cardiaci, apparecchi acustici ecc.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento in condizioni costanti.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Capacità di carico
Questa può essere accorciata su ogni lato. Attenzione: il superamento della capacità massima di carico abbrevia la durata e invalida la garanzia SCHUNK.