PPU-E 30-H270-V100-03-PF4
- curso horizontal [eixo Y]: 270 mm
- curso vertical [eixo Z]: 100 mm
- Capacidade de carga máx.: 3 kg
Detalhes técnicos
| Conceito de acionamento | Acionamento direto linear |
|---|---|
| curso horizontal [eixo Y] [mm] | 270.0 |
| curso vertical [eixo Z] [mm] | 100.0 |
| Força máxima motriz [eixo Y] [N] | 400.0 |
| Força nominal [eixo Y] [N] | 150.0 |
| Força máxima motriz [eixo Z] [N] | 550.0 |
| Força nominal [eixo Z] [N] | 195.0 |
| Capacidade de carga máx. [kg] | 3.0 |
| Precisão de repetição [eixo Y] [mm] | 0.01 |
| Precisão de repetição [eixo Z] [mm] | 0.01 |
| Máx. atual [eixo Y] [A] | 8.0 |
| Corrente parado [eixo Y] [A] | 1.8 |
| Máx. atual [eixo Z] [A] | 12.0 |
| Corrente parado [eixo Z] [A] | 3.2 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 10.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 40.0 |
| Peso [kg] | 23.0 |
| Interface do sistema de medição de curso | Sin/Cos 1Vss |
| Nº de passagens de fluido | 4.0 |
| Nº de conexões E na extremidade de saída | 4.0 |
| Folga N (para carga de momento) [mm] | 73.0 |
| Comprimento X [mm] | 113.0 |
| Largura Y [mm] | 335.0 |
| Altura Z [mm] | 612.1 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 24.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 6.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 50.0 |
| Força Fx máx. [N] | 50.0 |
| Força Fy máx. [N] | 400.0 |
| Força Fz máx. [N] | 550.0 |
| Versão com 4 válvulas integradas | sim |
Dimensões e cargas máximas
Tempo de ciclo
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos e podem aparecer simultaneamente.
Tempo de ciclo
- Eixo X:
- Dimensões de montagem
- Eixo Y:
- Tempo de ciclo
Notas gerais sobre a série
Notas de segurança
Atenção: Campo magnético! Isso se aplica particularmente a pessoas com dispositivos médicos implantados, como marca-passos, aparelhos auditivos etc.
Precisão de repetição
definida como a dispersão da posição alvo após 100 ciclos de posicionamento consecutivos sob condições constantes.
Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.
Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.
Carga útil
é o peso do peso total que está ligado ao braço cantilever. Considere que a vida útil diminuirá se a capacidade de carga máxima for excedida. A SCHUNK não pode assumir qualquer garantia por isso.