ERP
Unidade giratória universal
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Unidade giratória universal elétrica com acionamento direto e controle integrado para ângulos de rotação de 45°, 90° ou 180°
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Controle via E/S digital
para fácil comissionamento e rápida integração em sistemas existentes. - A velocidade pode ser ajustada em 10 estágios para ambas as direções de rotação
para alta flexibilidade em tempos de ciclo - Acionamento direto
para uso quase sem desgaste e longa vida útil - Grande furo central
para passagem de cabos e mangueiras com a mesma altura de unidade - O ângulo de rotação pode ser selecionado como 45°, 90° ou 180°
flexibilidade total na seleção do ângulo de rotação, ângulos específicos da aplicação possíveis mediante consulta - Sem manutenção
para alto tempo de atividade da máquina e baixos custos operacionais - Fixação modular para várias opções
para ajuste individual a vários casos de aplicação
Opções e informações especiais
- Velocidade de rotação ajustável manualmente
A velocidade pode ser ajustada em vários estágios com dois interruptores rotativos integrados em ambos os sentidos de rotação. - NOVO: versão com lubrificação compatível com alimentos (H1G)
como uma solução para uma entrada fácil em tecnologia médica, automação de laboratório, indústria farmacêutica e alimentícia. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos.