arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RM 310-W90-1 Similar a la imagen

RM 310-W90-1

IDnr. 313009

Rotor universal RM-W, Tamaño: 310, neumática, sin alimentación directa, Versiones con amortiguadores: 1, Ángulo de giro: 90 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 5 °

  • Torque: 22 Nm
Ángulo de giro [°] 90
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 5
Torque [Nm] 22.0
Clase de protección IP 40
Peso [kg] 8.3
Tiempo de giro (1x ángulo de giro nominal) sin carga útil adherida [s] 0.21
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 251.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Precisión de repetición [°] 0.046
Longitud X [mm] 125.0
Anchura Y [mm] 250.0
Altura Z [mm] 162.0
Momento My máx. [Nm] 380.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 2600.0
Modelo con amortiguador -2 solo deberían usarse para cargas elevadas.
Para la configuración de los módulos de giro, recomendamos emplear nuestro el software Toolbox que está disponible en línea. Es necesario comprobar las dimensiones de la unidad seleccionada. De lo contrario, podría producirse una sobrecarga.
Posibilidad de otros ángulos previa petición.

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Posição do flange
é sempre desenhado na posição final esquerda. Ele gira daqui para a direita no sentido horário. A seta indica o sentido de rotação.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Layout ou cálculo de controle
Para configuração ou cálculo de controle das unidades, recomendamos o uso do nosso software Toolbox, disponível online. A verificação do dimensionamento da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga.

Material da palheta giratória
Aço

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Unidade giratória de palhetas

Escopo de fornecimento
Completamente pronto para operação sem suporte para sensor de proximidade e sem sensor de proximidade

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta