arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
RST-D 87-6 유사 그림

RST-D 87-6

N.º de identificação 315511

링 인덱싱 테이블 RST-D, 크기: 87, 공압, 피드 스루 없음, 피치: 6, 회전 각도: 60 °, 회전 방향: 양쪽 면에, 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼

  • 토크: 7.9 Nm
회전 각도 [°] 60.0
피치 6.0
회전 방향 양쪽 면에
토크 [Nm] 7.9
중량 [kg] 2.9
IP 보호등급 50
잠금 시간 [s] 0.1
잠금 해제 시간 [s] 0.1
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
최소 작동 압력 [bar] 4.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 36.0
반복 정밀도 [°] 0.06
흔들림 사이클 링 [mm] 0.02
축 방향 흔들림 사이클 링 [mm] 0.02
병렬 사이클 링 [mm] 0.04
유압 완충기 수 2.0
길이 X [mm] 136.0
너비 Y [mm] 100.0
높이 Z [mm] 74.0
모멘트 My 최대 [Nm] 40.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 40.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 3400.0
최대 방사 포스 Fr 최대 [N] 1700.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Antriebsring
Die Position des Antriebsringes ist stets in der Grundstellung gezeichnet. Von hier aus dreht der Ring bei „rechtstaktend“ im Uhrzeigersinn und bei „linkstaktend“ gegen den Uhrzeigersinn.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Referenzsensor
Zur Abfrage der Grundposition kann ein induktiver Sensor angebracht werden, der alle 360° bedämpft wird. Dieser kann zur Referenzfahrt oder zur Prüfung ob die Steuerung richtig gezählt hat verwendet werden.

Schwenkzeit in Abhängigkeit der Beladung
Die gezeigten Diagramme sind gültig für die Nenndrehwinkel, für den Einsatz mit vertikaler Schwenkachse, ebenso bei rein zentrischen Lasten mit horizontaler Schwenkachse und bei Betriebsdruck von 6 bar. Die Diagramme zeigen die zu erwartenden Schwenkzeiten und erlaubten Takte pro Stunde in Abhängigkeit der Massenträgheitsmomente. Die Schwenkzeiten sind per Drosselung einzuhalten, ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern. Bei der Auslegung weiterer Einsatzfälle unterstützen wir Sie gerne.

Gesamtzykluszeit
Die Gesamtzykluszeit setzt sich aus der Schwenkzeit pro Zyklus sowie weiteren erforderlichen Zeitintervallen zusammen. Die exakte Berechnung der Gesamtzykluszeit findet sich in der Betriebsanleitung.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Ritzel-Zahnstangen-Prinzip mit Rückhub-Freilauf

Lieferumfang
Zentrierelemente, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage