arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ELP 050-H060 Ilustração semelhante

ELP 050-H060

Eixo linear compacto

N.º de identificação 315732

Eixo linear compacto ELP, Tamanho: 50, elétrico, Acionamento direto linear, Guias de rolos pré-carregados e sem folga

  • Máx. derrame: 60 mm
  • Força máxima motriz: 45 N
Conceito de acionamento Acionamento direto linear
Máx. derrame [mm] 60.0
Força nominal [N] 45.0
Capacidade de carga máx. (horizontal) [kg] 3.0
Capacidade de carga máx. (vertical) [kg] 2.0
Precisão de repetição [mm] ± 0.01
Peso morto incluindo corrediça [kg] 3.0
Peso da corrediça [kg] 0.7
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 20
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 2015
Emissão de ruído [dB(A)] 58
Folga N (para carga de momento) [mm] 126.0
Comprimento X [mm] 250.0
Largura Y [mm] 75.0
Altura Z [mm] 61.0
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 1.0
Máx. atual [A] 2.1
Eletrônica do controlador integrado
Interface de comunicação E/S digital
Número de entradas digitais 2.0
Lógica de corrente nominal [A] 0.04
Momento Mx máx. [Nm] 26.0
Momento My máx. [Nm] 32.0
Momento Mz máx. [Nm] 32.0
Força Fy máx. [N] 1740.0
Força Fz máx. [N] 1740.0
Força -Fz máx. [N] 1740.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Slag
is de maximale nominale slag van de eenheid. Kan met behulp van eindaanslagen aan beide zijden worden verkort.

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindposities voor 100 opeenvolgende cycli.

Verplaatsingstijden
zijn zuivere bewegingstijden van de slede. Dit is exclusief PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen .

Laadvermogen
is het gewicht van de totale belasting die aan de vrijdragende arm is bevestigd. Houd er rekening mee dat de levensduur wordt verkort als het maximale laadvermogen wordt overschreden. SCHUNK kan hiervoor geen garantie bieden.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Geleiding
Spelingvrije, voorgespannen rolgeleiding

Aandrijving
Lineaire, directe aandrijving

Levering
Accessoireset met centreerhulzen, veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies zijn online beschikbaar)

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek