KLM 50-H063-SD
N.º de identificação 314644
- Máx. derrame: 63 mm
Detalhes técnicos
| 스트로크 [mm] | 63.0 |
|---|---|
| 연장 포스 [N] | 120.0 |
| 수축 포스 [N] | 103.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 피스톤 지름 [mm] | 16.0 |
| 바 지름 [mm] | 6.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량/10 mm [cm³] | 2.0 |
| 전체 길이 [mm] | 250.0 |
| IP 보호등급 | 50 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 클린룸 클래스 ISO 14644-1 | 6 |
| 청정실 등급: ISO 14644-1 | 1999 |
| 중량 [kg] | 1.7 |
| 드라이브 컨셉 | Cilinders met zuigerstang |
| 길이 X [mm] | 250.0 |
| 너비 Y [mm] | 65.0 |
| 높이 Z [mm] | 45.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 6.5 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 29.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 29.0 |
| 간극 N(모멘트 로드용) [mm] | 32.5 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 324.0 |
| 방진 버전 | ja |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor kracht en moment zijn de maximumwaarden voor enkele belasting. Als er meer dan één waarde voor kracht en/of moment gelijktijdig voorkomt, kan de toepassing met behulp van de TOOLBOX worden berekend. De kracht Fy kan alleen met behulp van de Toolbox worden berekend.
Algemene opmerkingen over de reeks
Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindposities voor 100 opeenvolgende cycli.
Verplaatsingstijden
zijn zuivere bewegingstijden van de slede of het basiselement. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Slag
is de maximale nominale slag van de eenheid. Deze kan aan beide zijden worden verkort door de schokdempers.
Berekening lay-out of besturing
Voor configuratie of controleberekeningen van de eenheden raden wij onze online beschikbare Toolbox-software aan. Het is absoluut noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting.
Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Geleiding
Kogelbusgeleiding
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Levering
Schokdemper en aandrijving voor naderingsschakelaar
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek