arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
LM 200-H350 Ilustração semelhante

LM 200-H350

N.º de identificação 314083

Eixo linear universal LM, Tamanho: 200, pneumático, Cilindros da haste do pistão, Guia de rolos cruzados pré-carregado e sem folgas

  • Máx. derrame: 350 mm
Curso [mm] 350.0
estender força [N] 482.0
força retraída [N] 415.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Diâmetro do pistão [mm] 32.0
Diâmetro da barra [mm] 12.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Volume do cilindro/10 mm por curso duplo [cm³] 8.04
Comprimento total [mm] 824.0
Classe de proteção IP 40
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de sala limpa ISO 14644-1 6
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 1999
Peso [kg] 10.5
Conceito de acionamento Cilindros da haste do pistão
Comprimento X [mm] 824.0
Largura Y [mm] 80.0
Altura Z [mm] 75.0
Momento Mx máx. [Nm] 182.0
Momento My máx. [Nm] 225.0
Momento Mz máx. [Nm] 112.5
Folga N (para carga de momento) [mm] 56.5
Força axial máx. Fz máx. [N] 2130.0

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição das posições finais por 100 ciclos consecutivos.

Tempos de viagem
são tempos de movimento puros da corrediça ou do corpo base. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não fazem parte disso e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Curso
é o curso nominal máximo da unidade. Pode ser encurtado em ambos os lados pelos amortecedores.

Layout ou cálculo de controle
Para configuração ou cálculo de controle das unidades, recomendamos o uso do nosso software Toolbox, disponível online. A verificação do dimensionamento da unidade selecionada é absolutamente necessária, caso contrário pode ocorrer sobrecarga.

Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Guia
Guia de rolos cruzados pré-carregado e sem folgas

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Escopo de fornecimento
Amortecedor e driver para interruptor de proximidade

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta