arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
DDF 2-040-1-P4-E6 Illustrazione simile

DDF 2-040-1-P4-E6

ID 323048

Distributori rotanti per robot DDF 2, Dimensioni: -040-1

  • Numero dei passaggi fluidi: 4
  • Numero dei passanti elettrici: 6
  • Peso del pezzo: 20 kg
  • Forza Fz max: 800 N
  • Forza Fd max.: 4000 N
Passante Passante pneumatico ed elettrico
Peso consigliato di movimentazione [kg] 20.0
Regime max. di trasmissione [1/min] 110.0
Velocità di rotazione max [°/s] 660.0
Coppia nominale [Nm] 3.0
Coppia di sblocco [Nm] 4.5
Angolo di rotazione [°] > 360
Numero dei passaggi fluidi 4.0
Filettatura del collegamento dell'aria del passante pneumatico 4x M5
pressione max. per ogni attacco [bar] 10.0
Portata con 6 bar (per ogni canale) [l/min] 110.0
Max. pressione aria di sbarramento [bar] 1.0
Numero dei passanti elettrici 6.0
Tensione max. [V] 60.0
Amperaggio max. [A] 1.0
Peso [kg] 2.0
Collegamento lato robot ISO 9409-1-40-4-M6
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
momento flettente dinamico max Mx* [Nm] 55.0
momento flettente dinamico max. My* [Nm] 55.0
momento di torsione dinamico max Mz* [Nm] 45.0
Forza di taglio max. Fq* [N] 200.0
Diametro D [mm] 95.0
Altezza Z [mm] 98.0
Momento flettente Mx [Nm] 120.0
Momento flettente My [Nm] 120.0
Forza Fz max [N] 800.0
Forza max. Fd [N] 4000.0
*Si tratta della somma massima di tutti i carichi utili (forze e coppie di accelerazione, forze di processo, arresti di emergenza, ecc.) che possono agire sul distributore rotante senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Una versione per il passaggio del vuoto è disponibile su richiesta. Consultateci pure al riguardo.

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.

Mounting
Standardized ISO 9409 interface (robot-side)

Housing
high-strength, hard-coated aluminum alloy

Scope of delivery
Rotary feed-through in the ordered variant, elements for mechanical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.

Warranty
24 months