DDF-I-040-S-V1-P1
N.º de identificação 325060
请注意,该产品已停产且不再供应。
防缠绕装置 DDF-I, 尺寸: 040
- 流体通路数量: 1
- 电气通道的数量: 4
- 工件重量: 20 kg
- 力 Fz max.: 800 N
- 力 Fd 最大: 4000 N
技术细节
| 建议搬运重量 [kg] | 20.0 |
|---|---|
| 最大驱动速度 [1/min] | 120.0 |
| 最大转速 [°/s] | 720.0 |
| 连续扭矩 [Nm] | 2.5 |
| 启动扭矩 [Nm] | 3.5 |
| 旋转 [°] | > 360 |
| 重量 [kg] | 1.9 |
| 机械人侧连接 | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 气路数量 | 1.0 |
| 真空通道数量 | 1.0 |
| 每个接头的最大压力 [bar] | 10.0 |
| 6 bar 时流速(每个通道) [l/min] | 500.0 |
| 电压 [V DC] | 48.0 |
| 电流 [A] | 0.5 |
| 电压 [V DC] | 48.0 |
| 电流 [A] | 4.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 60.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 60.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 40.0 |
| 力 Fz max. [N] | 800.0 |
| 力 Fd 最大 [N] | 4000.0 |
| 最大侧向力 Fq max。 [N] | 200.0 |
使用 PROFIBUS 装置内的 DDF-I。
基于设计,这可能并不完全符合总线装置信号电缆的通用标准。此外,不能准确规定信号传输时间和信号阻尼(详细信息,见操作手册)。
为实现 PROFIBUS 信号最佳传输,推荐采用下列措施:
应限制滑环下游装置的数量,自系统设计阶段开始尽量缩短电缆的长度。
如发生严重反射,应降低传输速率,安装专用装置,采用滑动触点准备传输通信信号(动力导轨放大器)。
基于设计,这可能并不完全符合总线装置信号电缆的通用标准。此外,不能准确规定信号传输时间和信号阻尼(详细信息,见操作手册)。
为实现 PROFIBUS 信号最佳传输,推荐采用下列措施:
最大负载
最大负载
这是可能影响旋转通道的所有负载(加速力和扭矩,过程力等)之和的最大值,以保证功能无误差。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
安装
采用标准化 ISO 9409 接口(机器人侧)
介质传输
气动、真空和总线信号
外壳
高强度硬涂层铝合金
标配范围
操作维护说明,制造商声明
保修期
24 个月