COB A618A-K
Módulos de passagem
N.º de identificação 1586359
Módulos de passagem, A618A, Lado mestre
- Número de contatos de pinos: 6
Detalhes técnicos
| Adequado em | Cabeça de troca |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | B |
| Tipo de transmissão | Garras pneumáticas |
| Peso [kg] | 0.17 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Conexão de saída | axial |
| Nº de passagens de fluido | 6x G1/8" |
| Tipo de meio | ar, vácuo |
| Fluxo volumétrico máximo por passagem de fluido | 650 l/min (G1/8") |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.