arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COB CIO1-A

COB CIO1-A

Módulos de passagem

N.º de identificação 1586416

Módulos de passagem, CIO1, Lado do adaptador

  • Número de contatos de pinos: 5
Adequado em Ferramenta
Diagrama de conexão do parafuso B
Tipo de transmissão Comunicação
Peso [kg] 0.054
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP64 (somente em estado acoplado)
Sistema de ônibus IO-Link Classe B
Número de contatos de pinos 5.0
Tensão contínua [V DC] 48.0
Conexão elétrica Soquete M12, codificação A, 5 pinos
Conexão de saída radial
Saída de corrente nominal [A] 4.0
Lógica de corrente nominal [A] 2.0
Recomendamos o uso dos cabos de conexão e extensões de cabos apropriados, descritos nas páginas seguintes, para uma aplicação otimizada em relação aos contornos de interferência.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.