COS EN110S1-A
Módulos de passagem
N.º de identificação 1586488
Módulos de passagem, EN110S1, Lado do adaptador
- Número de contatos de pinos: 19
- Número de contatos de pinos: 7
Detalhes técnicos
| Adequado em | Ferramenta |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | L über Adapterplatte |
| Tipo de transmissão | Sinal |
| Peso [kg] | 0.67 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP64 (somente em estado acoplado) |
| Número de contatos de pinos | 19.0 |
| Corrente nominal [A] | 5.0 |
| Tensão alternada [V AC] | 250.0 |
| Tensão contínua [V DC] | 250.0 |
| Conexão elétrica | Implementação pelo cliente |
| Número de contatos de pinos | 7.0 |
| Corrente nominal [A] | 13.0 |
| Tensão alternada [V AC] | 450.0 |
| Tensão contínua [V DC] | 700.0 |
| Propriedades especiais | Soldagem direta dos fios do cabo ao blocos de pinos |
As placas adaptadoras COS Z56-K-L/3EN, ID 1585129 (lado do robô) ou COS Z56-A-L/3EN, ID 1585144 (lado da ferramenta) são necessárias para o diagrama de aparafusamento em L. Até três módulos EN110S1 podem ser fixados nele.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.