arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COS G21-A

COS G21-A

Módulos de passagem

N.º de identificação 1586548

Módulos de passagem, G26, Lado do adaptador

  • Número de contatos de pinos: 21
Adequado em Ferramenta
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.16
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP64 (somente em estado acoplado)
Número de contatos de pinos 21.0
Corrente nominal [A] 3.0
Tensão alternada [V AC] 250.0
Tensão contínua [V DC] 250.0
Conexão elétrica Soquete de trava de baioneta Amphenol PT, 26 pinos
Conexão de saída Pode ser girado radialmente
Propriedades especiais Pode ser girado em cinco posições, interruptor de codificador rotativo para codificação de ferramentas para 0-15 ferramentas. Projetado para máx. 0,15 A e 24 V.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.