COS HB2-K
Módulos de paso
N.º de identificação 1586284
Módulos de paso, HB2, Lado del cabezal
- Número de pines: 1
Detalhes técnicos
| Adecuado en | Cabezal de cambio |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | L |
| Tipo de transmisión | Hidráulicos |
| Peso [kg] | 1.47 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Conexión de salida | axial |
| Número de pasos de fluido | 1x G1/4" |
| Número de pasos de fluido | 2x G3/8" |
| Tipo de medio | Hidráulico, agua |
| Caudal máx. por conducción de fluido | 1.300 l/min (G1/4") |
| Caudal máx. por conducción de fluido | 1.460 l/min (G3/8") |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 158.0 |
| Propiedades especiales | Tenga en cuenta la máxima presión de trabajo permitida. Para los módulos con múltiples conexiones, la suma de los valores de presión presentes simultáneamente en todas las conexiones no debe superar este valor. Los puertos son autosellantes. No obstante, puede quedar una pequeña cantidad de residuo líquido en la superficie de los puertos cuando se desacoplan. La cantidad de líquido depende en gran medida del tipo de fluido procesado. |
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.