COS KE7-K
Módulos de paso
N.º de identificação 1586422
Módulos de paso, KE7, Lado del cabezal
- Número de pines: 3
Detalhes técnicos
| Adecuado en | Cabezal de cambio |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | K |
| Tipo de transmisión | Comunicación |
| Peso [kg] | 0.15 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Clase de protección IP | IP64 (solo en un estado acoplado) |
| Sistema de bus | EtherNet |
| Velocidad de transmisión [Mbit/s] | 100 |
| Número de pines | 3.0 |
| Conexión eléctrica | Conector hembra con codificación D M12 |
| Conexión de salida | radial |
| Corriente nominal [A] | 4.0 |
| Tensión alterna [V AC] | 125.0 |
| Tensión directa [V DC] | 125.0 |
| Conexión eléctrica | Conector M8, con codificación A, 3 pines |
| Salida de la conexión eléctrica | radial |
| Propiedades especiales | Soporta Power-over-Ethernet (PoE). |
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.