COS MT8L-A
Ident.-Nr. 1586687
- Número de contatos de pinos: 8
Detalhes técnicos
| Passend an | Ferramenta |
|---|---|
| Anschraubbild | J |
| Übertragungsart | Poder |
| Eigenmasse [kg] | 0.33 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| IP Schutzklasse | IP64 (somente em estado acoplado) |
| Anzahl Pin-Kontakte | 8.0 |
| Nennstrom [A] | 20.0 |
| Wechselspannung [V AC] | 450.0 |
| Gleichspannung [V DC] | 700.0 |
| Elektrischer Anschluss | Soquete de tampa roscada Amphenol MS, 8 pinos |
| Abgang elektrischer Anschluss | tangencial |
| Besondere Eigenschaften | Saída do cabo esquerdo |
Desclassificação em operação contínua
Desclassificação em operação cíclica
Desclassificação em operação contínua
Derating em operação contínua: a corrente permitida depende da temperatura ambiente. Exceder essa temperatura pode causar superaquecimento e possíveis danos ao produto.
- Eixo X:
- Temperatura ambiente
- Eixo Y:
- Corrente permitida
Desclassificação em operação cíclica
Derating em operação cíclica: a transferência dependente do tempo da corrente nominal máxima (20 A, base de 10 minutos) depende do ciclo de trabalho (t). Exceder os limites de temperatura pode causar superaquecimento e, consequentemente, danos ao produto.
- Eixo X:
- Temperatura
- Eixo Y:
- Pontual
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.