arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COS PG3-A

COS PG3-A

Módulos de passagem

N.º de identificação 1586922

Módulos de passagem, PG3, Lado do adaptador

  • Número de contatos de pinos: 1
Adequado em Ferramenta
Diagrama de conexão do parafuso J/B
Tipo de transmissão Soldagem
Peso [kg] 0.2
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP40 (somente em estado acoplado)
Número de contatos de pinos 1.0
Corrente nominal [A] 200.0
Tensão alternada [V AC] 600.0
Tensão contínua [V DC] 600.0
Conexão elétrica M8 para terminal de cabo de anel até 35 mm²/AWG 2
Conexão de saída axial
Propriedades especiais Adequado para aterramento em aplicações de soldagem.
Este módulo de passagem de meios também é compatível com o trocador de ferramentas CPB.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.