COS PY41-K
Módulos de passagem
N.º de identificação 1586926
Módulos de passagem, PY41, Lado mestre
- Número de contatos de pinos: 3
Detalhes técnicos
| Adequado em | Cabeça de troca |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | L |
| Tipo de transmissão | Soldagem |
| Peso [kg] | 0.39 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP40 (somente em estado acoplado) |
| Corrente nominal [A] | 165.0 |
| Tensão alternada [V AC] | 150.0 |
| Tensão contínua [V DC] | 210.0 |
| Número de contatos de pinos | 3.0 |
| Conexão elétrica | Prensa-cabo M25 para Ø 10 – 18 mm |
| Tomada de conexão elétrica | radial |
| Propriedades especiais | Os terminais de cabo em anel são usados para prender os cabos à base de contato. M6 recomendado para terminais de cabo de anel para 35 mm²/AWG 2 e 25 mm²/AWG 4. |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.