arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COS R19W-K

COS R19W-K

Módulos de passagem

N.º de identificação 1586472

Em estoque
Módulos de passagem, R19, Lado mestre

  • Número de contatos de pinos: 15
Adequado em Cabeça de troca
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.12
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP64 (somente em estado acoplado)
Número de contatos de pinos 15.0
Corrente nominal [A] 5.0
Tensão alternada [V AC] 250.0
Tensão contínua [V DC] 250.0
Conexão elétrica Conector de trava de baioneta Amphenol PT, 19 pinos
Conexão de saída radial
Propriedades especiais Dois cabos integrados com soquete M8 reto (codificação A, 3 pinos), para conexão do sensor de bloqueio e desbloqueio.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.