arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COS RE5-K

COS RE5-K

Módulos de passagem

N.º de identificação 1586656

Módulos de passagem, RE5, Lado mestre
Adequado em Cabeça de troca
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Comunicação
Peso [kg] 0.12
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP64 (somente em estado acoplado)
Sistema de ônibus EtherNet
Velocidade de transmissão [Mbit/s] 100
Corrente nominal [A] 2.0
Tensão alternada [V AC] 60.0
Tensão contínua [V DC] 60.0
Conexão elétrica M12, conector fêmea codificado em D
Conexão de saída radial
Propriedades especiais Suporta Power-over-Ethernet (PoE).

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.