arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COS RE8-A

COS RE8-A

Módulos de passagem

N.º de identificação 1586659

Módulos de passagem, RE8, Lado do adaptador

  • Número de contatos de pinos: 8
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování J
Typ přenosu Komunikace
Vlastní hmotnost [kg] 0.14
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP64 (pouze ve spojeném stavu)
Sběrnicový systém EtherNet
Rychlost přenosu [Mbit/s] 1000
Počet čepových kontaktů 8.0
Jmenovitý proud [A] 0.5
Střídavé napětí [V AC] 48.0
Stejnosměrné napětí [V DC] 60.0
Elektrické připojení Otvor M12, s kódem X
Výstupní připojení radiální
Zvláštní vlastnosti Podporuje Power-over-Ethernet (PoE) a splňuje požadavky CAT5.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.