arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SWO-B15-K Ilustração semelhante

SWO-B15-K

Módulo de alimentação elétrica

N.º de identificação 9937326

Módulo de alimentação elétrica SWO-E, Tamanho: B15, Mestre de troca rápida, Lado mestre

  • Número de passagens elétricas: 15
Adequado em Mestre de troca rápida
Diagrama de conexão do parafuso S5
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.02
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Número de contatos de pinos 15.0
Corrente nominal [A] 3.0
Corrente alternada [V AC] 50.0
Conexão elétrica Plugue de conexão D-sub
Tomada de conexão elétrica radial
Propriedades especiais -

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.