SWO-ML12R-A
Module de passage de signaux électriques
N.º de identificação 1426576
Module de passage de signaux électriques SWO-E, Taille: ML12, Changeur côté outil, Côté adaptateur
- Nombre de passages électriques: 12
Detalhes técnicos
| Convient pour | Changeur côté outil |
|---|---|
| Schéma de vissage | S7* |
| Type de transmission | Signal |
| Poids [kg] | 0.045 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Nombre de contacts | 12.0 |
| Courant nominal [A] | 1.0 |
| Courant continu [V DC] | 48.0 |
| Raccordement électrique | Prise femelle M12, codé A, 12 contacts |
| Sortie raccordement électrique | Tangentiel |
| Caractéristiques spécifiques | - |
*Schéma de vissage adapté uniquement pour SWS-007, pas pour SWS-011
Modules de passage d'alimentation avec sortie de câble à gauche sur demande.
Modules de passage d'alimentation avec sortie de câble à gauche sur demande.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.